Kretskortsplint - FFKDSA1/H-2,54- 8 BD:1-8 - 1701826

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 6 A, märkspänning: 160 V, rastermått: 2,54 mm, poltal: 8, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
  • Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1701826
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAABBA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356562287
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,422 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!