Stickdel - MVSTBR 2,5/ 3-STF-5,08 GY BDNZ - 1701778

Bild saknas

Stickdel, märkström: 12 A, poltal: 3, rastermått: 5,08 mm, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grå, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1701778
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFBA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356560436
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,830 g