Kretskortsplint - ZFKKDSA 1,5C-5,0- 2 BD:1-4 - 1701771

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 16 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5 mm, poltal: 2, anslutning: Fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1701771
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAABFA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356560450
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,780 g