PTDA 2,5/ 4-5,0 2RZ GY - 1701766

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 24 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5 mm, poltal: 4, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Enkel potentialfördelning - optimal för BUSS-applikationer
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Avrundad konstruktion för individuell apparatdesign
  • Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1701766
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AACCBA -
GTIN 4046356977272
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,062 g