Stickdel - FK-MC 0,5/ 8-ST-2,5 BD:0-7SO - 1701759

Bild saknas

Stickdel, märkström: 4 A, poltal: 8, rastermått: 2,5 mm, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1701759
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAADAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356560405
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,680 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!