Kretskortsplint - ZFKKDS 2,5-5,08 RD - 1701690

Bilden visar en 10-polig variant med 20 kontakter

Kretskortsplint, märkström: 17,5 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5,08 mm, poltal: 1, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: röd

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1701690
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAACBA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356555647
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,056 g
Tullnummer 85369010