Kretskortsplint - PT 2,5/ 5-5,0-V PA 1,3,5 - 1701659

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 32 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5 mm, poltal: 5, anslutning: Skruvanslutning med ledarskyddsbygel, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Stor anslutningskapacitet tack vare rektangulärt anslutningsutrymme
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1701659
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AACACA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356554831
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,500 g

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice