Grunddel - DFK-PC 6-16/ 6-GU-10,16 - 1701650

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Grunddel, märkström: 76 A, mätspänning (III/2): 1000 V, poltal: 6, rastermått: 10,16 mm, färg: grön, kontaktyta: Silver, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Flänssystemet möjliggör en säker fästning till kapslingsväggen med verktygslös snäpp-in låsning eller med skruv
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1701650
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32AABB -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 575 (C_1_2013)
GTIN 4046356030724
Vikt per styck (exklusive förpackning) 21,795 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland PL (Polen)