Kretskortsplint - ZFK3DSA 1,5-5,08-24 BK - 1701638

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 12 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5,08 mm, poltal: 24, anslutning: Fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: svart

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1701638
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod AAABFA -
Minsta beställningsantal 10 st
GTIN 4046356551144
Vikt per styck (exklusive förpackning) 73,438 g

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice