Grunddel - IC 2,5/ 4-ST-5,08 BU - 1701637

Bild saknas

Stickdel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 4, rastermått: 5,08 mm, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, färg: blå, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1701637
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356552882
Tullnummer 85366990

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice