Grunddel - MSTBA 2,5/ 6-G-THT PIN 26 R56 - 1701631

Bilden visar en 8-polig variant

Kretskortsgrunddel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 6, rastermått: 5 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: THR lödning, Användarinformation och designrekommendationer om Through Hole Reflow-tekniken hittar du under 'Downloads'

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1701631
Förpackningsenhet 330 st
Försäljningskod AAAFDB -
Minsta beställningsantal 330 st
GTIN 4046356550840
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,374 g