Kretskortsplint - MKDSV 5/ 2-9,5 BK - 1701613

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 32 A, märkspänning: 1000 V, rastermått: 9,52 mm, poltal: 2, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, färg: svart

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
  • Vridskyddstappar stöder positioneringen på kretskortet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1701613
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356548991
Tullnummer 85369010

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!