Stickdel - SMSTB 2,5/ 3-ST-5,08 1RNPABDWH - 1701608

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 3, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning
  • Sned ledaranslutning möjliggör manövrering och ledaranslutning från en riktning
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1701608
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFCA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356549028
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,595 g