Stickdel - MVSTBR 2,5/16-STF-5,08 AU - 1701597

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 16, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Gold

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1701597
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFBA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356548502
Vikt per styck (exklusive förpackning) 33,784 g