Stickdel - PC 4/ 8-ST-7,62 GY - 1701585

Bild saknas

Stickdel, märkström: 20 A, poltal: 8, rastermått: 7,62 mm, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grå, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1701585
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABBCA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356545358
Vikt per styck (exklusive förpackning) 33,920 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!