Grunddel - PTSM 0,5/10-HH-2,5-SMD R44 - 1701570

Bilden visar den 3-poliga varianten

Grunddel, märkström: 6 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 10, rastermått: 2,5 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: SMD lödning, Artikel med vridskyddstappar

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
  • Leverans i "tape on reel"-förpackning enligt IEC 60286-3 för automatiserad bestyckning
  • Ytterligare lödankare reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1701570
Förpackningsenhet 600 st
Försäljningskod AACMBA -
Minsta beställningsantal 600 st
Katalogsida Sida 57 (CC_2011)
GTIN 4046356544214
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,221 g