Grunddel - PTSM 0,5/10-HH-2,5-THR R44 - 1701569

Bilden visar den 3-poliga varianten

Grunddel, märkström: 6 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 10, rastermått: 2,5 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: THR lödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
  • Leverans i "tape on reel"-förpackning enligt IEC 60286-3 för automatiserad bestyckning
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1701569
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 59 (C-1-2013)
GTIN 4046356544221
Tullnummer 85366930