Kretskortsplint - SPT 2,5/ 6-V-5,0MIXCOL YEBUBN - 1701512

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 24 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5 mm, poltal: 6, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, färg: flerfärgad

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
  • Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1701512
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAACBA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356542395
Vikt per styck (exklusive förpackning) 8,400 g

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice