Grunddel - MSTBVAL 2,5/ 3-G - 1701503

Bild saknas

Grunddel, märkström: 12 A, poltal: 3, rastermått: 5 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
  • Sluten kontur för en optimal stabilitet för insticksanslutningen
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1701503
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356540933
Tullnummer 85366930

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice