Kretskortsplint - ZFKDSA 4- 7,5- 7 - 1701438

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 32 A, märkspänning: 630 V, rastermått: 7,5 mm, poltal: 7, anslutning: Fjäderkraftanslutning, montering: Lödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Separat bryggskakt för enkel anslutning av flera poler med jackbryggan
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1701438
Förpackningsenhet 1
GTIN 4055626052847
Tullnummer 85369010