Jackbara kretskortskontakter - FK-MCP 1,5/18-ST-3,81 XTS2180 - 1701430

Bild saknas

Stickdel, poltal: 18, rastermått: 3,81 mm, färg: krämvit, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1701430
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356072687