Grunddel - MDSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 GY - 1701428

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 10 A, poltal: 3, rastermått: 5,08 mm, färg: grå, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Genom de jackbara modulerna byts PCB:erna enkelt ut.
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1701428
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFHA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356534642
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,779 g