Stickdel - CIOC 3-24-1,0-F - 1701397

Bilden visar den 4-poliga varianten

Stickdel, märkström: 3 A, mätspänning (III/2): 32 V, poltal: 3, rastermått: 2 mm, anslutning: Slitsanslutning, färg: svart, kontaktyta: Guld

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1701397
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 65 (C-1-2013)
GTIN 4046356530415