Kabelkontakt - MSTB 2,5/ 5-STF-5,08 GYPA1,3,5 - 1701376

Bilden visar den gröna produktvarianten

Stickdel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 5, rastermått: 5,08 mm, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grå, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1701376
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356529440
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,304 g

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice