Kretskortsplint - SPT 5/ 1-V-7,5 VPE500 - 1701369

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 41 A, märkspänning: 1000 V, rastermått: 7,5 mm, poltal: 1, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Obegränsat 600 V UL-godkännande tack vare kompakt sicksack-fastsättning
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1701369
Förpackningsenhet 500 st
Försäljningskod AABCAA -
Minsta beställningsantal 500 st
GTIN 4046356528283
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,447 g