Kabelkontakt - PTSA 1,5/ 5-3,5-Z BKYEBUGNRD - 1701335

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 8 A, märkspänning: 250 V, rastermått: 3,5 mm, poltal: 5, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: flerfärgad

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1701335
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356526616
Tullnummer 85369010