Kretskortsplint - ZFKDSA 4-7,5- 4 MIXED COL - 1701318

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 32 A, märkspänning: 630 V, rastermått: 7,5 mm, poltal: 4, anslutning: Fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: flerfärgad

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Separat bryggskakt för enkel anslutning av flera poler med jackbryggan
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1701318
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356525695
Tullnummer 85369010