Kretskortsplint - MKDS 1/ 4-3,81HTBKP1,65BDR24TS - 1701302

På bilden visas standardutförandet

Kretskortsplint, märkström: 13,5 A, märkspänning: 200 V, rastermått: 3,81 mm, poltal: 4, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, montering: THR lödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: svart

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Minsta konstruktion för varje ledararea
  • Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1701302
Förpackningsenhet 140 st
Försäljningskod AAABCA -
Minsta beställningsantal 140 st
GTIN 4046356525381
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,600 g

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice