Jackbara kretskortskontakter - IPC 5/ 2-G-7,62-XW GY - 1701283

Bild saknas

Grunddel, märkström: 41 A, poltal: 2, rastermått: 7,62 mm, färg: grå, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Inverterad grunddel med honkontakt för petsäkra enhetsutgångar eller för platina-platina-förbindelser
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1701283
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABCBA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356524438
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,527 g