Jackbara kretskortskontakter - FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,81CRWHBDCN - 1701254

Bild saknas

Stickdel, märkström: 8 A, poltal: 4, rastermått: 3,81 mm, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: krämvit, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1701254
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAB -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356521352
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,950 g