Vägg-genomföring - CIOC 4-24-1,2-FL - 1701252

Stickdel, märkström: 3 A, mätspänning (III/2): 32 V, poltal: 4, rastermått: 2 mm, anslutning: Slitsanslutning, Färg: gul, kontaktyta: Guld

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1701252
Förpackningsenhet 50 st
Minsta beställningsantal 50 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 65 (C-1-2013)
GTIN 4046356030410
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,200 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland JP (Japan)