Jackbara kretskortskontakter - MSTBV 2,5 HC/ 2-GF BKPIN 13,9 - 1701249

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 16 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 2, rastermått: 5 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1701249
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABAAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356521000
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,886 g