Jackbara kretskortskontakter - GMSTBA 2,5/ 5-G CRWH - 1701222

Bild saknas

Grunddel, märkström: 12 A, poltal: 5, rastermått: 7,5 mm, färg: krämvit, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Stort raster för ökade spänningskrav
  • Sluten kontur för en optimal stabilitet för insticksanslutningen
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1701222
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFDA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356520195
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,670 g

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice