Jackbara kretskortskontakter - GFKC 2,5/ 3-ST-7,5 CRWHBD:UVWQ - 1701220

Bild saknas

Stickdel, märkström: 12 A, poltal: 3, rastermått: 7,5 mm, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: krämvit, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Stort raster för ökade spänningskrav
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1701220
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAB -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356520225
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,907 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!