Kretskortsplint - ZFKKDSA 1,5-5,08-6 MIX BD:NZ15 - 1701190

Bilden visar en 10-polig variant

Kretskortsplint, märkström: 12 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5,08 mm, poltal: 6, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: flerfärgad

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1701190
Förpackningsenhet 25 st
Försäljningskod AAABFA -
Minsta beställningsantal 25 st
GTIN 4046356519311
Vikt per styck (exklusive förpackning) 17,850 g
Tullnummer 85369010