Grunddel - MCV 1,5/ 3-G-3,81 CP1 - 1701156

Bilden visar den 10-poliga standardartikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 8 A, poltal: 3, rastermått: 3,81 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1701156
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEDA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356542494
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,810 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!