Jackbara kretskortskontakter - MSTB 2,5/20-STF-5,08BKBD:41-60 - 1701153

Bild saknas

Stickdel, märkström: 12 A, poltal: 20, rastermått: 5,08 mm, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1701153
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356517546
Vikt per styck (exklusive förpackning) 34,762 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!