Jackbara kretskortskontakter - MCVW 1,5/ 9-STF-3,81 BD:1-9 - 1701138

Bild saknas

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Stickdel, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 9, rastermått: 3,81 mm, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1701138
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEBA -
GTIN 4055626400815
Vikt per styck (exklusive förpackning) 8,292 g