Kretskortsplint - ZFKKDS 2,5-5,08 GY - 1701124

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 17,5 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5,08 mm, poltal: 1, anslutning: Fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1701124
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356516006
Tullnummer 85369010