Kretskortsplint - MKDS 10 HV/ 3-ZB-10,16 H1L - 1701110

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 76 A, märkspänning: 1000 V, rastermått: 10,16 mm, poltal: 3, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1701110
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABDAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356515290
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,870 g