Prov-set - SAMPLE PTSM 0,5/ 7-2,5-H-THR - 1701098

Bilden visar den 3-poliga varianten

Kretskortsplint, märkström: 6 A, märkspänning: 160 V, rastermått: 2,5 mm, poltal: 7, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: THR lödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: svart

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Hög strömbelastningsförmåga på 6 A vid mycket små dimensioner
  • Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1701098
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod AACBBA -
Minsta beställningsantal 5 st
GTIN 4046356515023
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,050 g

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice