Prov-set - SAMPLE PTSM 0,5/ 3-2,5-H-THR - 1701093

Kretskortsplint, märkström: 6 A, märkspänning: 160 V, rastermått: 2,5 mm, poltal: 3, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: THR lödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: svart

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Hög strömbelastningsförmåga på 6 A vid mycket små dimensioner
  • Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1701093
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32AACB -
Minsta beställningsantal 5 st
GTIN 4046356514989
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,290 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland IN (Indien)