Prov-set - SAMPLE PTSM 0,5/ 7-2,5-V-SMD - 1701089

Bilden visar en 3-polig variant

Kretskortsplint, märkström: 6 A, märkspänning: 160 V, rastermått: 2,5 mm, poltal: 7, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: SMD lödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, färg: svart

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Hög strömbelastningsförmåga på 6 A vid mycket små dimensioner
  • Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
  • Ytterligare lödankare reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1701089
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod AACBBA -
Minsta beställningsantal 5 st
GTIN 4046356515092
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,420 g