Jackbara kretskortskontakter - MC 1,5/ 3-ST-3,5 BKBDWH:X,A,B - 1701050

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

PCB connector, nominal current: 8 A, number of positions: 3, pitch: 3.5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: black, contact surface: Tin

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1701050
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356513593
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,079 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!