Jackbara kretskortskontakter - FK-MCP 1,5/ 3-ST-3,5 BD:1-3 - 1701029

Bild saknas

Stickdel, märkström: 8 A, poltal: 3, rastermått: 3,5 mm, anslutning: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1701029
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAB -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356512466
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,998 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!