Jackbara kretskortskontakter - IPC 16/ 4-STGF-10,16 CPBDPE-U1 - 1701017

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 76 A, poltal: 4, rastermått: 10,16 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Silver

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Inverterade kontaker med stift för petsäkra apparatutgångar eller flygande kabel-till-kabel-anslutningar
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1701017
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABECA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356511285
Vikt per styck (exklusive förpackning) 38,548 g