Jackbara kretskortskontakter - MSTB 2,5/ 7-GF-5,08 RD - 1700977

Bild saknas

Grunddel, märkström: 12 A, poltal: 7, rastermått: 5,08 mm, färg: röd, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Genom de jackbara modulerna byts PCB:erna enkelt ut.
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Anslutningsriktningen parallell med kretskortet
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1700977
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFDA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356507479
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,860 g