Kretskortsplint - MKKDS 1,5/ 2-5,08 BD:A02-GND Q - 1700971

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 17,5 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5,08 mm, poltal: 2, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1700971
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAABEA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356505543
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,570 g
Tullnummer 85369010