Jackbara kretskortskontakter - FKCN 2,5/ 4-ST-5,08 BD:NZ - 1700927

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Minsta konstruktion för varje ledararea
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1700927
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAB -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356504874
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,000 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!