Kretskortsplint - MKDS 5/ 6-6,35 GY7035BD:S1,S2 - 1700905

Bilden visar en 2-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 32 A, märkspänning: 630 V, rastermått: 6,35 mm, poltal: 6, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: ljusgrå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1700905
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABBAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356502849
Vikt per styck (exklusive förpackning) 16,000 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!